Câble de raccordement
Conformité / Référence
Type de câble
Longueur / Type de pose
Section de câble / Tension de fonctionnement
CE / UL :
28126009
LEONI LEHC® 005272
Variable
1.5 mm2
/
AC 500 V
M23, bague de détrompage : brun, mâle
Extrémité libre, embouts