连接信号电缆

每个MOVI-DPS® EKS蓄能器单元均配备一个诊断接口。由供电模块MDP92A或DC/DC转换器模块MDE90A负责信号监控。接口连接可使用不同长度的信号电缆。允许的最大线缆长度为30 m。更多信息请参阅电气连接章节。

下列图解为敷设信号电缆的示意图:

[1]

MOVI-DPS® EKS蓄能器单元

[2]

MOVI-DPS® EKV蓄能器组

[3]

跳线插头(部件号28217063)

[4]

MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A-..或DC/DC转换器模块MDE90A-..

请注意,蓄能器组末端蓄能器单元的X5221接口上需插有跳线插头。MOVI‑DPS® EKV蓄能器组的供货范围内包括该跳线插头。

有关SEW-EURODRIVE提供的连接电缆和连接组件(例如跳线插头、T件等)的信息,请参阅电气连接章节。

连接首个蓄能器单元与MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A‑..或DC/DC转换器模块MDE90A‑..或I/O模块时,需要使用带有裸露线端的电缆。

为此,您可以使用SEW-EURODRIVE的连接电缆,并剪掉不需要的插头。

此外,Phoenix Contact公司也提供相应的电缆,您可在Phoenix Contact公司通过指定的部件号订购:

电缆

长度/敷设方式

与订单有关的长度:

1.5 m:部件号(Phoenix Contact): 1522626

3 m:部件号(Phoenix Contact): 1522639

5 m:部件号(Phoenix Contact): 1520642

10 m:部件号(Phoenix Contact): 1522655

可变:部件号(Phoenix Contact): 1522668

M12母头 ↔ 裸露线端

固定长度

与订单有关的长度:

1.5 m:部件号(Phoenix Contact): 1522590

3 m:部件号(Phoenix Contact): 1522600

5 m:部件号(Phoenix Contact): 1520369

10 m:部件号(Phoenix Contact): 1520372

可变:部件号(Phoenix Contact): 1522613

M12母头 ↔ 裸露线端

固定长度

连接至MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A‑..或DC/DC转换器模块MDE90A‑..或单独的I/O模块时,请注意以下信息:

将信号电缆连接至MDP92A-..或MDE90A-..

MOVI‑DPS®蓄能器单元

占用

颜色

MDP92A-../MDE90A-..

X5222:1

+5 V

白色

X33:2(5 V输出)

X5222:2

ES_DIAG1

棕色

X33:3(温度传感器)

X5222:3

ES_DIAG2

绿色

X33:8 (GND)

X5222:4

ES_DIAG3

黄色

X33:4(错误)

X5222:5

0V5

灰色

X33:8 (GND)

X5222:6

ES_DIAG4

粉色

X33:5(过电压)

X5222:7

ES_DIAG5

蓝色

-

X5222:8

备用

红色

-

MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A‑..和DC/DC转换器模块MDE90A‑..最多可连接24个储能模块。

将信号电缆连接至I/O模块OAI41C

[1]

MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A-..或DC/DC转换器模块MDE90A-.. DC 5 V电源电压

[2]

外部电源件;DC 5 V电源电压

[3]

电缆屏蔽