连接风扇组件

EKV | MOVI-DPS®蓄能器组 |
EKS | MOVI-DPS®蓄能器单元 |
[1] | 带裸露线端的连接电缆 (DC 24 V) |
[2] | 风扇组件的T件(部件号19165048) |
[3] | 连接电缆 |
每个风扇组件需预留4 W的功率。请确保风扇组件在蓄能器单元运行期间持续获得DC 24 V供电。
连接首个风扇组件与DC 24 V电源时,需要使用带有裸露线端的电缆。
为此,您可以使用SEW-EURODRIVE的连接电缆,并剪掉不需要的插头。
此外,Phoenix Contact公司也提供相应的电缆,您可在Phoenix Contact公司通过指定的部件号订购:
电缆 | 长度/敷设方式 |
|---|---|
与订单有关的长度: 1.5 m:部件号(Phoenix Contact): 1415686 3 m:部件号(Phoenix Contact): 1415687 5 m:部件号(Phoenix Contact): 1415688 10 m:部件号(Phoenix Contact): 1415689 可变:部件号(Phoenix Contact): 1697124
M12母头 ↔ 裸露线端 | 固定长度
|
与订单有关的长度: 1.5 m:部件号(Phoenix Contact): 1415683 3 m:部件号(Phoenix Contact): 1415684 5 m:部件号(Phoenix Contact): 1453889 10 m:部件号(Phoenix Contact): 1415685 可变:部件号(Phoenix Contact): 1697111
M12母头 ↔ 裸露线端 | 固定长度
|
MOVI‑DPS®蓄能器单元 | 占用 | 颜色 |
|---|---|---|
X5151:1 | 预留 | 棕色 |
X5151:2 | 预留 | 白色 |
X5151:3 | 0V24参考电位 | 蓝色 |
X5151:4 | 风扇DC 24V输入端 | 黑色 |
X5151:5 | 预留 | 绿色/黄色 |
如果要并联多个风扇组件,需要一个T件和相应的连接电缆。
有关SEW-EURODRIVE提供的连接电缆和连接组件(例如跳线插头、T件等)的信息,请参阅电气连接章节。