Raccordement des groupes de ventilation

EKV | Groupe de modules de stockage MOVI-DPS® |
EKS | Unité de stockage MOVI-DPS® |
[1] | Câble de raccordement avec extrémité libre (DC 24 V) |
[2] | Pièce en T pour groupe de ventilation (référence : 19165048) |
[3] | Câble de raccordement |
Prévoir une puissance de 4 W pour chaque groupe de ventilation. S'assurer que le module de ventilation est alimenté en continu en DC 24 V pendant le fonctionnement des unités de stockage.
Pour connecter le premier groupe de ventilation à l’alimentation DC 24 V, un câble avec extrémité libre est nécessaire.
Il est possible d'utiliser un câble de raccordement de SEW-EURODRIVE et de débrancher les connecteurs inutiles.
La société Phoenix Contact propose également des câbles adaptés. Ces câbles peuvent être commandés auprès de Phoenix contact en indiquant la référence spécifiée.
Câble | Longueur / Type de pose |
|---|---|
Longueurs spécifiques à la commande 1.5 m : référence (Phoenix Contact) : 1415686 3 m : référence (Phoenix Contact) : 1415687 5 m : référence (Phoenix Contact) : 1415688 10 m : référence (Phoenix Contact) : 1415689 variabel: référence (Phoenix Contact) : 1697124
M12 femelle ↔ Extrémité libre | Longueur fixe
|
Longueurs spécifiques à la commande 1.5 m : référence (Phoenix Contact) : 1415683 3 m : référence (Phoenix Contact) : 1415684 5 m : référence (Phoenix Contact) : 1453889 10 m : référence (Phoenix Contact) : 1415685 Variable : référence (Phoenix Contact) : 1697111
M12 femelle ↔ Extrémité libre | Longueur fixe
|
Unité de stockage MOVI-DPS® | Affectation | Couleur |
|---|---|---|
X5151:1 | Réservé | Brun |
X5151:2 | Réservé | Blanc |
X5151:3 | Potentiel de référence 0V24 | Bleu |
X5151:4 | Entrée ventilateur DC 24 V | Noir |
X5151:5 | Réservé | Vert/jaune |
Pour commuter plusieurs groupes de ventilation en parallèle, une pièce en T et un câble de liaison correspondants sont nécessaires.
Des informations relatives aux câbles de raccordement et composants de raccordement disponibles (p. ex., connecteurs de pontage, pièces en T, etc.) de SEW-EURODRIVE figurent au chapitre Raccordements électriques.