Raccordement du câble de transmission de signal

Chaque unité de stockage MOVI-DPS® EKS dispose d'une interface de diagnostic. Le module de puissance MDP92A ou le module convertisseur DC/DC MDE90A assure la surveillance des signaux. Pour le raccordement des interfaces, des câbles de transmission de signal de différentes longueurs sont disponibles. La longueur de liaison admissible maximale est de 30 m. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Raccordements électriques.

L'illustration suivante montre de façon schématique la pose des câbles de transmission de signal.

[1]

Unité de stockage MOVI-DPS® EKS

[2]

Groupe de modules de stockage MOVI-DPS® EKV

[3]

Connecteur de pontage (référence 28217063)

[4]

Module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou module convertisseur DC/DC MDE90A-..

Veiller à ce qu'un connecteur de pontage soit branché au connecteur X5221 de la dernière unité de stockage du groupe de modules de stockage. Le connecteur de pontage est compris dans la livraison d'un groupe de modules de stockage MOVI-DPS® EKV.

Des informations relatives aux câbles de raccordement et composants de raccordement disponibles (p. ex., connecteurs de pontage, pièces en T, etc.) de SEW-EURODRIVE figurent au chapitre Raccordements électriques.

Pour la liaison de la première unité de stockage avec le module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou un module convertisseur DC/DC MDE90A-.. ou un module E/S, un câble avec extrémité libre est nécessaire.

Il est possible d'utiliser un câble de raccordement de SEW-EURODRIVE et de débrancher les connecteurs inutiles.

La société Phoenix Contact propose également des câbles adaptés. Ces câbles peuvent être commandés auprès de Phoenix contact en indiquant la référence spécifiée.

Câble

Longueur /
Type de pose

Longueurs spécifiques à la commande

1.5 m : référence (Phoenix Contact) : 1522626

3 m : référence (Phoenix Contact) : 1522639

5 m : référence (Phoenix Contact) : 1520642

10 m : référence (Phoenix Contact) : 1522655

Variable : référence (Phoenix Contact) : 1522668

M12 femelle ↔ Extrémité libre

Longueur fixe

Longueurs spécifiques à la commande

1.5 m : référence (Phoenix Contact) : 1522590

3 m : référence (Phoenix Contact) : 1522600

5 m : référence (Phoenix Contact) : 1520369

10 m : référence (Phoenix Contact) : 1520372

Variable : référence (Phoenix Contact) : 1522613

M12 femelle ↔ Extrémité libre

Longueur fixe

Pour le raccordement au module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou au module convertisseur DC/DC MDE90A-.. ou à un module E/S spécifique, tenir compte des informations suivantes.

Raccordement du câble de transmission de signal au MDP92A-.. ou au MDE90A-..

Unité de stockage MOVI-DPS®

Affectation

Couleur

MDP92A-../MDE90A-..

X5222:1

+5 V

Blanc

X33:2 (5 V out)

X5222:2

ES_DIAG1

Brun

X33:3 (Temp Sensor)

X5222:3

ES_DIAG2

Vert

X33:8 (GND)

X5222:4

ES_DIAG3

Jaune

X33:4 (Error)

X5222:5

0V5

Gris

X33:8 (GND)

X5222:6

ES_DIAG4

Rose

X33:5 (Over Voltage)

X5222:7

ES_DIAG5

Bleu

-

X5222:8

res.

Rouge

-

Il est possible de raccorder au maximum 24 modules de stockage d'énergie au module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. et au module convertisseur DC/DC MDE90A-...

Raccordement du câble de transmission de signal au module E/S OAI41C

[1]

Module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou module convertisseur DC/DC MDE90A-.. : tension d'alimentation DC 5 V

[2]

Alimentation externe ; tension d'alimentation DC 5 V

[3]

Blindage du câble