Conectar el cable de señal
Cada unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS cuenta con una interfaz de diagnóstico. La vigilancia de las señales la asume el módulo de alimentación MDP92A o el módulo convertidor CC/CC MDE90A. Para la conexión de las interfaces tiene a su disposición cables de señal de diferentes longitudes. La longitud máxima admisible del cable es de 30 m. Encontrará más información en el capítulo Conexiones eléctricas.
La siguiente imagen muestra esquemáticamente la instalación de los cables de señal:

[1] | Unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS |
[2] | Conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV |
[3] | Conector puente (Ref. de pieza 28217063) |
[4] | Módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A-.. |
Asegúrese de que hay un conector puente enchufado en la conexión X5221 de la última unidad de acumulación del conjunto de acumuladores. El conector puente está incluido en el contenido del suministro de un conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
Encontrará información relativa a los cables de conexión y componentes de conexión disponibles (p. ej. conectores puente, piezas en T...) de SEW‑EURODRIVE en el capítulo Conexiones eléctricas.
Para la conexión de la primera unidad de acumulación con el módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o un módulo convertidor CC/CC MDE90A-.. o un módulo I/O, necesita un cable con extremo abierto.
Para ello puede utilizar un cable de conexión de SEW‑EURODRIVE y cortar el conector que no se necesita.
Alternativamente, la casa Phoenix Contact ofrece cables válidos que puede pedir directamente a Phoenix Contact con las referencias de pieza indicadas a continuación:
Cable | Longitud/tipo de tendido |
|---|---|
Longitudes para encargos específicos: 1.5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522626 3 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522639 5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1520642 10 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522655 Variable: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522668
M12 hembra ↔ extremo abierto | Longitud fija
|
Longitudes para encargos específicos: 1.5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522590 3 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522600 5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1520369 10 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1520372 Variable: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1522613
M12 hembra ↔ extremo abierto | Longitud fija
|
Para la conexión al módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o al módulo convertidor CC/CC MDE90A-.. o a un módulo I/O independiente, tenga en cuenta adicionalmente los siguientes datos:
Conexión del cable de señal a MDP92A-.. o MDE90A-..
Unidad de acumulación MOVI‑DPS® | Asignación | Color | MDP92A-../MDE90A-.. |
|---|---|---|---|
X5222:1 | +5 V | Blanco | X33:2 (5 V out) |
X5222:2 | ES_DIAG1 | Marrón | X33:3 (Temp Sensor) |
X5222:3 | ES_DIAG2 | Verde | X33:8 (GND) |
X5222:4 | ES_DIAG3 | Amarillo | X33:4 (Error) |
X5222:5 | 0V5 | Gris | X33:8 (GND) |
X5222:6 | ES_DIAG4 | Rosa | X33:5 (Over Voltage) |
X5222:7 | ES_DIAG5 | Azul | - |
X5222:8 | res. | Rojo | - |
Puede conectar un máximo de 24 módulos acumuladores de energía al módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. y al módulo convertidor CC/CC MDE90A-...
Conexión del cable de señal a un módulo I/O OAI41C

[1] | Módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A-..: Tensión de alimentación de 5 V CC |
[2] | Fuente de alimentación externa; tensión de alimentación de 5 V CC |
[3] | Apantallado del cable |