Conectar cabos de sinal

Cada unidade armazenadora EKS MOVI-DPS® possui uma interface de diagnóstico. O monitoramento dos sinais é realizado pelo módulo de rede MDP92A ou pelo módulo conversor CC/CC MDE90A. Para a conexão das interfaces, estão disponíveis cabos de sinal de diferentes comprimentos. O comprimento máximo permitido da linha é de 30 m. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Conexões elétricas.

A ilustração a seguir mostra esquematicamente a instalação dos cabos de sinal:

[1]

Unidade armazenadora EKS MOVI-DPS®

[2]

Conjunto de acumuladores EKV MOVI‑DPS®

[3]

Conector em ponte (código 28217063)

[4]

Módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou módulo conversor CC/CC MDE90A-..

Certificar-se de que, na última unidade armazenadora do conjunto de acumuladores, esteja inserido um conector em ponte na conexão X5221. O conector em ponte está incluído no escopo de fornecimento de um conjunto de acumuladores EKV MOVI-DPS®.

Informações sobre cabos e componentes de conexão disponíveis (por ex., conectores em ponte, peças em T...) da SEW-EURODRIVE podem ser encontradas no capítulo Conexões elétricas.

Para a conexão da primeira unidade armazenadora ao módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou a um módulo conversor CC/CC MDE90A-.. ou a um módulo I/O, é necessário um cabo com extremidade aberta.

Para isso, é possível utilizar um cabo de conexão da SEW-EURODRIVE e cortar o conector não necessário.

Alternativamente, a empresa Phoenix Contact oferece cabos correspondentes que podem ser encomendados com os seguintes códigos:

Cabo

Comprimento/tipo de instalação

Comprimentos relacionados ao pedido:

1.5 m: código (Phoenix Contact): 1522626

3 m: código (Phoenix Contact): 1522639

5 m: código (Phoenix Contact): 1520642

10 m: código (Phoenix Contact): 1522655

Variável: código (Phoenix Contact): 1522668

M12 fêmea ↔ extremidade aberta

Comprimento fixo

Comprimentos relacionados ao pedido:

1.5 m: código (Phoenix Contact): 1522590

3 m: código (Phoenix Contact): 1522600

5 m: código (Phoenix Contact): 1520369

10 m: código (Phoenix Contact): 1520372

Variável: código (Phoenix Contact): 1522613

M12 fêmea ↔ extremidade aberta

Comprimento fixo

Para a conexão ao módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.., ao módulo conversor CC/CC MDE90A-.. ou a um módulo I/O separado, observar as seguintes informações:

Conectar cabos de sinal ao MDP92A-.. ou MDE90A-..

Unidade armazenadora MOVI-DPS®

Atribuição

Cor

MDP92A-../MDE90A-..

X5222:1

+5 V

branco

X33:2 (5 V out)

X5222:2

ES_DIAG1

marrom

X33:3 (Temp Sensor)

X5222:3

ES_DIAG2

verde

X33:8 (GND)

X5222:4

ES_DIAG3

amarelo

X33:4 (Error)

X5222:5

0V5

cinza

X33:8 (GND)

X5222:6

ES_DIAG4

rosa

X33:5 (Over Voltage)

X5222:7

ES_DIAG5

azul

-

X5222:8

res.

vermelho

-

No módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. e no módulo conversor CC/CC MDE90A-.., podem ser conectados no máximo 24 módulos de energia.

Conectar cabos de sinal a um módulo I/O OAI41C

[1]

Módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou módulo conversor CC/CC MDE90A-..: Tensão de alimentação 5 VCC

[2]

Fonte de alimentação externa; tensão de alimentação 5 VCC

[3]

Blindagem do cabo