Conectar módulos de ventiladores

EKV | Conjunto de acumuladores MOVI-DPS® |
EKS | Unidade armazenadora MOVI-DPS® |
[1] | Cabo de conexão com extremidade aberta (24 VCC) |
[2] | Peça em T para módulo de ventiladores (código 19165048) |
[3] | Cabo de conexão |
Para cada módulo de ventiladores, deve-se prever uma potência de 4 W. Certificar-se de que o módulo de ventiladores seja alimentado continuamente com 24 VCC durante a operação das unidades armazenadoras.
Para a conexão do primeiro módulo de ventiladores à alimentação 24 VCC, é necessário um cabo com extremidade aberta.
Para isso, é possível utilizar um cabo de conexão da SEW-EURODRIVE e cortar o conector não necessário.
Alternativamente, a empresa Phoenix Contact oferece cabos correspondentes que podem ser encomendados com os seguintes códigos:
Cabo | Comprimento/tipo de instalação |
|---|---|
Comprimentos relacionados ao pedido: 1.5 m: código (Phoenix Contact): 1415686 3 m: código (Phoenix Contact): 1415687 5 m: código (Phoenix Contact): 1415688 10 m: código (Phoenix Contact): 1415689 Variável: código (Phoenix Contact): 1697124
M12 fêmea ↔ extremidade aberta | Comprimento fixo
|
Comprimentos relacionados ao pedido: 1.5 m: código (Phoenix Contact): 1415683 3 m: código (Phoenix Contact): 1415684 5 m: código (Phoenix Contact): 1453889 10 m: código (Phoenix Contact): 1415685 Variável: código (Phoenix Contact): 1697111
M12 fêmea ↔ extremidade aberta | Comprimento fixo
|
Unidade armazenadora MOVI-DPS® | Atribuição | Cor |
|---|---|---|
X5151:1 | reservado | marrom |
X5151:2 | reservado | branco |
X5151:3 | Potencial de referência 0V24 | azul |
X5151:4 | Entrada 24 VCC do ventilador | preto |
X5151:5 | reservado | verde/amarelo |
Para conectar vários módulos de ventiladores em paralelo, é necessária uma peça em T e um cabo de conexão correspondente.
Informações sobre cabos e componentes de conexão disponíveis (por ex., conectores em ponte, peças em T...) da SEW-EURODRIVE podem ser encontradas no capítulo Conexões elétricas.