Conexão em paralelo EKV

Caso haja necessidade de aumentar o conteúdo energético ou a capacitância dos acumuladores de energia, no máximo três conjuntos de acumuladores de energia EKV podem ser conectados em paralelo por meio de um borne externo. O borne externo não está incluído no escopo de fornecimento.

Realizar a conexão em paralelo conforme ilustrado na figura. Para isso, selecionar cabos de conexão adequados conforme o capítulo Conexões de potência ES– e ES+.

[1]

Borne externo

[2]

Conceito de fusível

Conectar cabos de sinal

Para o monitoramento dos acumuladores de energia, não há diferença se estes estão conectados em paralelo ou em série. Realizar o cabeamento dos cabos de sinal conforme as especificações do capítulo Conectar cabos de sinal.