Branchements en parallèle
S'il est nécessaire d'augmenter l'énergie disponible ou la capacité des systèmes de stockage d'énergie, trois groupes de modules de stockage d'énergie EKV au maximum peuvent être raccordés en parallèle via une borne externe. La borne externe n'est pas comprise dans la livraison.
Effectuer le raccordement en parallèle comme indiqué sur l'illustration. Sélectionner les câbles de raccordement adaptés selon les instructions du chapitre Raccordements de puissance ES- et ES+.

[1] | Borne externe |
[2] | Concept de sécurité |
Raccordement du câble de transmission de signal
Le branchement en parallèle ou en série des systèmes de stockage d'énergie n'a aucune importance pour la surveillance. Effectuer le câblage des câbles de transmission de signal conformément aux prescriptions du chapitre Raccordement du câble de transmission de signal.