Conexión en paralelo de EKV

Si es necesario aumentar el contenido de energía o la capacitancia de los acumuladores de energía, pueden conectarse en paralelo hasta un máximo de tres conjuntos de acumulador de energía mediante una borna externa. La borna de conexión externa no está incluida en el volumen de suministro.

Ejecute la conexión en paralelo como se muestra en la figura. Seleccione cables de conexión apropiados conforme al capítulo Conexiones de potencia ES- y ES+.

[1]

Borna externa

[2]

Concepto de fusible

Conectar el cable de señal

Para la vigilancia de los acumuladores de energía no es relevante si están conectados en paralelo o en serie. Realice el cableado de los cables de señal siguiendo las especificaciones del capítulo Conectar el cable de señal.