Conexión de módulos de ventilador

EKV

Conjunto de acumuladores MOVI-DPS®

EKS

Unidad de acumulación MOVI-DPS®

[1]

Cable de conexión con extremo abierto (24 V CC)

[2]

Pieza en T para módulo de ventilador (ref. de pieza 19165048)

[3]

Cable de conexión

Por cada módulo de ventilador se debe prever una potencia individual de 4 W. Asegúrese de que el módulo de ventilador recibe alimentación continua de 24 V CC durante el funcionamiento de las unidades de acumulación.

Para la conexión del primer módulo de ventilador con la alimentación de 24 V CC, necesita un cable con extremo abierto.

Para ello puede utilizar un cable de conexión de SEW‑EURODRIVE y cortar el conector que no se necesita.

Alternativamente, la casa Phoenix Contact ofrece cables válidos que puede pedir directamente a Phoenix Contact con las referencias de pieza indicadas a continuación:

Cable

Longitud/tipo de tendido

Longitudes para encargos específicos:

1.5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415686

3 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415687

5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415688

10 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415689

Variable: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1697124

M12 hembra ↔ extremo abierto

Longitud fija

Longitudes para encargos específicos:

1.5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415683

3 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415684

5 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1453889

10 m: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1415685

Variable: Ref. de pieza (Phoenix Contact): 1697111

M12 hembra ↔ extremo abierto

Longitud fija

Asignación de colores de los pines:

Unidad de acumulación MOVI-DPS®

Asignación

Color

X5151:1

Reservado

Marrón

X5151:2

Reservado

Blanco

X5151:3

Potencial de referencia 0V24

Azul

X5151:4

Entrada de 24 V CC ventilador

Negro

X5151:5

Reservado

Verde/amarillo

Para conectar en paralelo varios módulos de ventilador, necesita una pieza en T y el cable de conexión correspondiente.

Encontrará información relativa a los cables de conexión y componentes de conexión disponibles (p. ej. conectores puente, piezas en T...) de SEW‑EURODRIVE en el capítulo Conexiones eléctricas.