Lüfterbaugruppen anschließen

EKV | MOVI-DPS® Speicherverband |
EKS | MOVI-DPS® Speichereinheit |
[1] | Anschlusskabel mit offenem Ende (DC 24 V) |
[2] | T‑Stück für Lüfterbaugruppe (Sachnummer 19165048) |
[3] | Anschlusskabel |
Pro Lüfterbaugruppe ist jeweils eine Leistung von 4 W vorzusehen. Stellen Sie sicher, dass die Lüfterbaugruppe während des Betriebs der Speichereinheiten dauerhaft mit DC 24 V versorgt wird.
Für die Verbindung der ersten Lüfterbaugruppe mit der DC-24-V-Versorgung benötigen Sie ein Kabel mit offenem Ende.
Sie können dafür ein Anschlusskabel von SEW-EURODRIVE verwenden und den nicht benötigten Stecker abschneiden.
Alternativ bietet die Firma Phoenix Contact entsprechende Kabel an, die Sie bei Phoenix Contact unter der angegebenen Sachnummer bestellen können:
Kabel | Länge/Verlegeart |
|---|---|
auftragsbezogene Längen: 1.5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415686 3 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415687 5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415688 10 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415689 variabel: Sachnummer (Phoenix Contact): 1697124
M12 female ↔ offenes Ende | Feste Länge
|
auftragsbezogene Längen: 1.5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415683 3 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415684 5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1453889 10 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1415685 variabel: Sachnummer (Phoenix Contact): 1697111
M12 female ↔ offenes Ende | Feste Länge
|
MOVI-DPS® Speichereinheit | Belegung | Farbe |
|---|---|---|
X5151:1 | reserviert | braun |
X5151:2 | reserviert | weiß |
X5151:3 | 0V24-Bezugspotenzial | blau |
X5151:4 | DC-24-V-Eingang Lüfter | schwarz |
X5151:5 | reserviert | grün/gelb |
Um mehrere Lüfterbaugruppen parallel zu schalten, benötigen Sie ein T-Stück und ein entsprechendes Verbindungskabel.
Informationen zu den verfügbaren Anschlusskabeln und Anschlusskomponenten (beispielsweise Brückenstecker, T-Stücke...) von SEW-EURODRIVE finden Sie im Kapitel Elektrische Anschlüsse.