Signalkabel anschließen

Jede MOVI-DPS® Speichereinheit EKS verfügt über eine Diagnoseschnittstelle. Die Überwachung der Signale übernimmt das Versorgungsmodul MDP92A oder das DC/DC‑Wandlermodul MDE90A. Zur Verbindung der Schnittstellen stehen Signalkabel unterschiedlicher Länge zur Verfügung. Die maximal zulässige Leitungslänge beträgt 30 m. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Elektrische Anschlüsse.

Die folgende Illustration zeigt schematisch das Verlegen der Signalkabel:

[1]

MOVI-DPS® Speichereinheit EKS

[2]

MOVI-DPS® Speicherverband EKV

[3]

Brückenstecker (Sachnummer 28217063)

[4]

MOVIDRIVE® modular Versorgungsmodul MDP92A-.. oder DC/DC-Wandlermodul MDE90A-..

Achten Sie darauf, dass an der letzten Speichereinheit des Speicherverbands in Anschluss X5221 ein Brückenstecker gesteckt ist. Der Brückenstecker ist im Lieferumfang eines MOVI-DPS® Speicherverbands EKV enthalten.

Informationen zu den verfügbaren Anschlusskabeln und Anschlusskomponenten (beispielsweise Brückenstecker, T-Stücke...) von SEW-EURODRIVE finden Sie im Kapitel Elektrische Anschlüsse.

Für die Verbindung der ersten Speichereinheit mit dem MOVIDRIVE® modular Versorgungsmodul MDP92A-.. oder einem DC/DC-Wandlermodul MDE90A-.. oder einem I/O-Modul benötigen Sie ein Kabel mit offenem Ende.

Sie können dafür ein Anschlusskabel von SEW-EURODRIVE verwenden und den nicht benötigten Stecker abschneiden.

Alternativ bietet die Firma Phoenix Contact entsprechende Kabel an, die Sie bei Phoenix Contact unter der angegebenen Sachnummer bestellen können:

Kabel

Länge/Verlegeart

auftragsbezogene Längen:

1.5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522626

3 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522639

5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1520642

10 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522655

variabel: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522668

M12 female ↔ offenes Ende

Feste Länge

auftragsbezogene Längen:

1.5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522590

3 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522600

5 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1520369

10 m: Sachnummer (Phoenix Contact): 1520372

variabel: Sachnummer (Phoenix Contact): 1522613

M12 female ↔ offenes Ende

Feste Länge

Beachten Sie zum Anschluss an das MOVIDRIVE® modular Versorgungsmodul MDP92A-.. oder an das DC/DC-Wandlermodul MDE90A-.. oder an ein separates I/O Modul die folgenden Informationen:

Signalkabel an MDP92A-.. oder MDE90A-.. anschließen

MOVI-DPS® Speichereinheit

Belegung

Farbe

MDP92A-../MDE90A-..

X5222:1

+5 V

weiß

X33:2 (5 V out)

X5222:2

ES_DIAG1

braun

X33:3 (Temp Sensor)

X5222:3

ES_DIAG2

grün

X33:8 (GND)

X5222:4

ES_DIAG3

gelb

X33:4 (Error)

X5222:5

0V5

grau

X33:8 (GND)

X5222:6

ES_DIAG4

pink

X33:5 (Over Voltage)

X5222:7

ES_DIAG5

blau

-

X5222:8

res.

rot

-

An das MOVIDRIVE® modular Versorgungsmodul MDP92A-.. und das DC/DC-Wandlermodul MDE90A-.. können Sie maximal 24 Energiespeichermodule anschließen.

Signalkabel an ein I/O Modul OAI41C anschließen

[1]

MOVIDRIVE® modular Versorgungsmodul MDP92A-.. oder DC/DC-Wandlermodul MDE90A-..: DC-5-V-Versorgungsspannung

[2]

externes Netzteil; DC-5-V-Versorgungsspannung

[3]

Schirmung des Kabels