Anschluss Entladeeinheit installieren

Für Servicearbeiten oder im Rahmen einer Außerbetriebnahme müssen die MOVI-DPS® Speichereinheiten entladen und kurzgeschlossen werden.

Dazu müssen Sie eine Entladeanschluss-Buchse und einen dazu passenden Kurzschluss-Stecker vorsehen. Über eine Entladeanschluss-Buchse können die MOVI-DPS® Speichereinheiten später mit einer als Zubehör verfügbaren Entladeeinheit entladen und anschließend mit dem Kurzschluss-Stecker kurzgeschlossen werden.

Sie benötigen die in der Tabelle aufgeführten Komponenten.

Benötigtes Zubehör

Sachnummer

kurz- und erdschlusssichere Leitung (NSGAFÖU) von der Speichereinheit bis zur Absicherung notwendig

 

Gehäuse inklusive Kappe mit Dichtung

09200030306 (Fa. Harting)

Buchseneinsatz

09120023152 (Fa. Harting)

3 Stück Crimpkontakte

09320006205 ROHS (Fa. Harting)

3 Stück Aderleitungen mit Querschnitt 2.5 mm2 in kundenspezifischer Länge für Plusleitung, Minusleitung und PE von der Sicherung bis zur Entladebuchse

 

Kurzschluss-Stecker

28149874

Sichern Sie die Anschlussmöglichkeit für die Entladeeinheit grundsätzlich mit einer Gleichspannungssicherung ab. Sie können dafür einen Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C oder eine Ganzbereichs-Schmelzsicherung der Betriebsklasse gR einsetzen.

Beachten Sie in beiden Fällen folgende Spezifikation:

  • Minimale Bemessungsspannung: DC 880 V
  • Maximaler Bemessungsstrom: 16 A
  • Ausschaltvermögen mindestens 10 kA

Sehen Sie für die Entladeanschluss-Buchse noch eine Möglichkeit zur mechanischen Befestigung im Schaltschrank vor.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Befestigung der Entladeanschluss-Buchse.

[1]

Anschluss Entladeeinheit