Verschaltung
Im Folgenden ist beispielhaft die Verschaltung der Hauptkomponenten eines Sicherungskonzepts mit Sicherungsautomat abgebildet. Die Ansteuerung der abgebildeten Schütze muss über ein Koppelrelais erfolgen.

[1] | Energiespeichermodule |
[2] | Sicherungsautomat |
[3] | Hilfskontakte Sicherungsautomat |
[4] | Koppelrelais K1 für Synchronisierschütz K2 |
[5] | Synchronisierschütz K2 |
[6] | Entladesicherung |
[7] | Entladeanschluss-Buchse |
HINWEIS

Statt DI02 und DO02 können auch andere digitale Ein-/Ausgänge verwendet werden. Passen Sie die Parametrierung entsprechend an.
Verschaltung mit Schmelzsicherung
Im Folgenden ist beispielhaft die Verschaltung der Hauptkomponenten eines Sicherungskonzepts ohne Sicherungsautomat abgebildet. Die Ansteuerung der abgebildeten Schütze muss über ein Koppelrelais erfolgen.

[1] | Energiespeichermodule |
[2] | Hauptsicherung |
[3] | Trennschalter (optional) |
[4] | Koppelrelais K1 für Synchronisierschütz K2 |
[5] | Synchronisierschütz K2 |
[6] | Messkanalsicherung |
[7] | Entladesicherung |
[8] | Entladeanschluss-Buchse |
HINWEIS

Statt DI02 und DO02 können auch andere digitale Ein-/Ausgänge verwendet werden. Passen Sie die Parametrierung entsprechend an.
Nehmen Sie die Verschaltung entsprechend dem für Ihre Applikation passenden Sicherungskonzept vor.
Die folgende Tabelle zeigt den Anschluss der Anschlusskabel an die Klemmen des MOVIDRIVE® modular Versorgungsmoduls MDP92A-.. oder DC/DC-Wandlermoduls MDE90A-..:
Anschluss | MOVIDRIVE® modular | |||
|---|---|---|---|---|
MDP92A-0100.. | MDP92A-0250.. | MDE90A-0200.. | MDE90A-0750.. | |
GND | X20:11 | X20:11 | X20:11 | X20:11 |
DO02 (Binärausgang 2) | X20:5 | X20:5 | X20:5 | X20:5 |
-UZ | X12:2 | X4_B | X12:2 | X13 |
+UZ/+UB | X12:1 | X4_B | X12.3 | X13 |
-ES/-ESB | X12:6 | X1:2 | X12:5 | X12:3 |
DC 24 V | X20:1 | X20:1 | X20:1 | X20:1 |
DI02 (Binäreingang 2) | X20:8 | X20:8 | X20:8 | X20:8 |
Wenn ein Energiespeichermodul vom Typ MDC92A-0125.. vorhanden ist, können Sie für den Anschluss des Leistungskabels wahlweise auch die Leistungsanschlüsse –UZ und +UZ an der Klemme X4_B des Energiespeichermoduls verwenden.
Das Verbindungskabel zwischen der Messkanalsicherung und der MOVI-DPS® Speichereinheit muss kurzschlusssicher und erdschlusssicher ausgeführt sein. Die maximale Kabellänge ist nicht vorgegeben.