Branchement

L'illustration ci-dessous montre, à titre d'exemple, le branchement des principaux composants d’un concept de sécurité avec automate de sécurité. La commande des contacteurs illustrés doit être effectuée par un relais de couplage.

[1]

Module de stockage d'énergie

[2]

Automate de sécurité

[3]

Contacts auxiliaires automate de sécurité

[4]

Relais de couplage K1 pour contacteur de synchronisation K2

[5]

Contacteur de synchronisation K2

[6]

Fusible de décharge

[7]

Connecteur femelle du raccordement de décharge

REMARQUE

D'autres entrées / sorties digitales peuvent également être utilisées à la place de DI02 et DO02. Adapter les paramètres en conséquence.
Branchement avec fusible

L'illustration ci-dessous montre, à titre d'exemple, le branchement des principaux composants d’un concept de sécurité sans automate de sécurité. La commande des contacteurs illustrés doit être effectuée par un relais de couplage.

[1]

Module de stockage d'énergie

[2]

Fusible principal

[3]

Interrupteur sectionneur (optionnel)

[4]

Relais de couplage K1 pour contacteur de synchronisation K2

[5]

Contacteur de synchronisation K2

[6]

Fusible canal de mesure

[7]

Fusible de décharge

[8]

Connecteur femelle du raccordement de décharge

REMARQUE

D'autres entrées / sorties digitales peuvent également être utilisées à la place de DI02 et DO02. Adapter les paramètres en conséquence.

Effectuer le branchement selon le concept de sécurité adapté à l'application.

Le tableau suivant montre le raccordement des câbles de raccordement aux bornes du module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou du module convertisseur DC/DC MDE90A-.. .

Raccordement

MOVIDRIVE® modular

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

MDE90A-0200..

MDE90A-0750..

GND

X20:11

X20:11

X20:11

X20:11

DO02 (sortie binaire 2)

X20:5

X20:5

X20:5

X20:5

-UZ

X12:2

X4_B

X12:2

X13

+UZ/+UB

X12:1

X4_B

X12.3

X13

-ES/-ESB

X12:6

X1:2

X12:5

X12:3

DC 24 V

X20:1

X20:1

X20:1

X20:1

DI02 (entrée binaire 2)

X20:8

X20:8

X20:8

X20:8

Avec un module de stockage d'énergie de type MDC92A-0125.., il est possible d'utiliser également les raccordements de puissance -UZ et +UZ de la borne X4_B du module de stockage d'énergie pour raccorder le câble de puissance.

Le câble de liaison entre le fusible canal de mesure et l'unité de stockage MOVI-DPS® doit être protégé contre les courts-circuits et les courts-circuits à la terre. La longueur maximale de câble n'est pas spécifiée.