Interconexão
A seguir, é apresentada, como exemplo, a interconexão dos principais componentes de um conceito de fusíveis com disjuntor. O controle dos contatores representados deve ser realizado por meio de um relé do acoplamento.

[1] | Módulos de energia |
[2] | Disjuntor |
[3] | Contatos auxiliares do disjuntor |
[4] | Relé do acoplamento K1 para contator de sincronização K2 |
[5] | Contator de sincronização K2 |
[6] | Fusível de descarga |
[7] | Contato fêmea de conexão de descarga |
INFORMAÇÃO

Em vez de DI02 e DO02, também podem ser utilizadas outras entradas/saídas digitais. Ajustar a parametrização conforme necessário.
Interconexão com fusível
A seguir, é apresentada, como exemplo, a interconexão dos principais componentes de um conceito de fusíveis sem disjuntor. O controle dos contatores representados deve ser realizado por meio de um relé do acoplamento.

[1] | Módulos de energia |
[2] | Fusível principal |
[3] | Chave seccionadora (opcional) |
[4] | Relé do acoplamento K1 para contator de sincronização K2 |
[5] | Contator de sincronização K2 |
[6] | Fusível do canal de medição |
[7] | Fusível de descarga |
[8] | Contato fêmea de conexão de descarga |
INFORMAÇÃO

Em vez de DI02 e DO02, também podem ser utilizadas outras entradas/saídas digitais. Ajustar a parametrização conforme necessário.
Realizar a interconexão de acordo com o conceito de fusíveis adequado à sua aplicação.
A tabela a seguir mostra a conexão dos cabos de conexão aos terminais de conexão do módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou do módulo conversor CC/CC MDE90A-..:
Conexão | MOVIDRIVE® modular | |||
|---|---|---|---|---|
MDP92A-0100.. | MDP92A-0250.. | MDE90A-0200.. | MDE90A-0750.. | |
GND | X20:11 | X20:11 | X20:11 | X20:11 |
DO02 (saída binária 2) | X20:5 | X20:5 | X20:5 | X20:5 |
-UZ | X12:2 | X4_B | X12:2 | X13 |
+UZ/+UB | X12:1 | X4_B | X12.3 | X13 |
-ES/-ESB | X12:6 | X1:2 | X12:5 | X12:3 |
24 VCC | X20:1 | X20:1 | X20:1 | X20:1 |
DI02 (entrada binária 2) | X20:8 | X20:8 | X20:8 | X20:8 |
Se houver um módulo de energia do tipo MDC92A-0125.., para a conexão do cabo de potência também é possível utilizar, alternativamente, as conexões de potência –UZ e +UZ no borne X4_B do módulo de energia.
O cabo de conexão entre o fusível do canal de medição e a unidade armazenadora MOVI-DPS® deve ser à prova de curto-circuito e à prova de falha à terra. O comprimento máximo do cabo não é especificado.