Conexión
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la conexión de los componentes principales de un concepto de fusible con interruptor automático. El control de de los contactores ilustrados se debe llevar a cabo mediante un relé de acoplamiento.

[1] | Módulos acumuladores de energía |
[2] | Interruptor automático |
[3] | Contactos auxiliares del interruptor automático |
[4] | Relé de acoplamiento K1 para contactor de sincronización K2 |
[5] | Contactor de sincronización K2 |
[6] | Fusible de descarga |
[7] | Contacto hembra de la conexión de descarga |
AVISO

En lugar de DI02 y DO02, también pueden utilizarse otras entradas/salidas digitales. Adapte la parametrización según corresponda.
Conexión con fusible
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la conexión de los componentes principales de un concepto de fusible sin interruptor automático. El control de de los contactores ilustrados se debe llevar a cabo mediante un relé de acoplamiento.

[1] | Módulos acumuladores de energía |
[2] | Fusible principal |
[3] | Seccionador de CC (opcional) |
[4] | Relé de acoplamiento K1 para contactor de sincronización K2 |
[5] | Contactor de sincronización K2 |
[6] | Fusible del canal de medición |
[7] | Fusible de descarga |
[8] | Contacto hembra de la conexión de descarga |
AVISO

En lugar de DI02 y DO02, también pueden utilizarse otras entradas/salidas digitales. Adapte la parametrización según corresponda.
Realice la conexión conforme al concepto de fusible adecuado para su aplicación.
La siguiente tabla muestra la conexión de los cables de conexión a las bornas del módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o el módulo convertidor CC/CC MDE90A-..:
Conexión | MOVIDRIVE® modular | |||
|---|---|---|---|---|
MDP92A-0100.. | MDP92A-0250.. | MDE90A-0200.. | MDE90A-0750.. | |
GND | X20:11 | X20:11 | X20:11 | X20:11 |
DO02 (salida binaria 2) | X20:5 | X20:5 | X20:5 | X20:5 |
-UZ | X12:2 | X4_B | X12:2 | X13 |
+UZ/+UB | X12:1 | X4_B | X12.3 | X13 |
-ES/-ESB | X12:6 | X1:2 | X12:5 | X12:3 |
24 V CC | X20:1 | X20:1 | X20:1 | X20:1 |
DI02 (entrada binaria 2) | X20:8 | X20:8 | X20:8 | X20:8 |
Si se dispone de un módulo acumulador de energía modelo MDC92A-0125.., también puede utilizar para la conexión del cable de potencia opcionalmente las conexiones de potencia –UZ y +UZ en la borna X4_B del módulo acumulador de energía.
El cable de conexión entre el fusible del canal de medición y la unidad de acumulación MOVI-DPS® debe estar ejecutado a prueba de cortocircuitos y fallos a tierra. No se especifica longitud máxima del cable.