Instalación de la conexión de la unidad de descarga
Para trabajos de servicio o en el contexto de una puesta fuera de servicio, se deben descargar y cortocircuitar las unidades de acumulación MOVI-DPS®.
Para ello debe prever un contacto hembra de desconexión de carga y el conector de cortocircuito correspondiente. El contacto hembra de la conexión de descarga le permitirá descargar las unidades de acumulación MOVI-DPS® con una unidad de descarga disponible como accesorio y, seguidamente, cortocircuitarlas con el conector de cortocircuito.
Necesita los componentes que figuran en la tabla.
Accesorios necesarios | Ref. de pieza |
|---|---|
Se requiere un cable a prueba de cortocircuitos y fallos a tierra (NSGAFÖU) desde la unidad de acumulación hasta la protección eléctrica |
|
Carcasa inclusive tapa con junta | 09200030306 (Harting) |
Hembrilla | 09120023152 (Harting) |
3 contactos crimpados | 09320006205 ROHS (Harting) |
3 conductores con sección de 2.5 mm2 en longitudes específicas del cliente para el cable positivo, el cable negativo y el PE, desde el fusible hasta el contacto hembra de descarga |
|
Conector de cortocircuito | 28149874 |
Proteja siempre la posibilidad de conexión de la unidad de descarga con un fusible de corriente continua. Para ello puede utilizar un interruptor automático con característica C o un fusible de rango completo de la clase de funcionamiento gR.
Observe en ambos casos la siguiente especificación:
- Tensión nominal mínima: 880 V CC
- Corriente nominal máxima: 16 A
- Capacidad de desconexión 10 kA como mínimo
Prevea otra posibilidad de fijación mecánica en el armario de conexiones para el conector hembra de la conexión de descarga.
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la fijación del contacto hembra de la conexión de descarga.

[1] | Conexión de la unidad de descarga |