Instalar a conexão da unidade de descarga

Para trabalhos de assistência ou no âmbito de uma colocação fora de operação, as unidades armazenadoras MOVI-DPS® devem ser descarregadas e colocadas em curto-circuito.

Para isso, deve-se prever um contato fêmea de conexão de descarga e um conector de curto-circuito correspondente. Por meio de um contato fêmea de conexão de descarga, as unidades armazenadoras MOVI-DPS® podem posteriormente ser descarregadas com uma unidade de descarga disponível como acessórios e, em seguida, colocadas em curto-circuito com o conector de curto-circuito.

Serão necessários os componentes listados na tabela.

Acessórios necessários

Código

É necessário um cabo à prova de curto-circuito e falha à terra (NSGAFÖU) da unidade armazenadora até o fusível

 

Carcaça incluindo tampa com retentor

09200030306 (Harting)

Tomada de bucha

09120023152 (Harting)

3 peças de contatos de crimpar

09320006205 ROHS (Harting)

3 peças de condutores com seção transversal de 2.5 mm2 em um comprimento específico do cliente para condutor positivo, condutor negativo e PE, do fusível ao conector de descarga

 

Conector de curto-circuito

28149874

Sempre proteger a opção de conexão para a unidade de descarga com um fusível de tensão contínua. É possível usar um disjuntor com característica C ou um fusível de gama completa da classe operacional gR para isso.

Em ambos os casos, observar a seguinte especificação:

  • Tensão nominal mínima: 880 VCC
  • Corrente nominal máxima: 16 A
  • Capacidade de desligamento de pelo menos 10 kA

Fornecer outra opção para fixação mecânica no painel elétrico para a tomada de conexão de descarga.

A figura a seguir mostra, como exemplo, a fixação do contato fêmea de conexão de descarga.

[1]

Conexão da unidade de descarga