Installation du raccordement de l'unité de décharge

Pour les interventions de service ou dans le cadre d'une mise hors service, décharger et court-circuiter les unités de stockage MOVI-DPS®.

Pour ce faire, prévoir un connecteur femelle de raccordement de décharge et un connecteur de court-circuit adapté. Grâce à un connecteur femelle de raccordement de décharge, les unités de stockage MOVI-DPS® peuvent ensuite être déchargées à l’aide d’une unité de décharge disponible en tant qu’accessoire, puis court-circuitées à l’aide du connecteur de court-circuit.

Les composants mentionnés dans le tableau sont requis.

Accessoire nécessaire

Référence

Câble avec protection contre les courts-circuits et courts-circuits à la terre (NSGAFÖU) nécessaire de l'unité de stockage au fusible

 

Boîtier avec cache et joint

09200030306 (société Harting)

Insert femelle

09120023152 (société Harting)

3 contacts à sertir

09320006205 ROHS (société Harting)

3 conducteurs d'une section de 2.5 mm2 de longueur spécifique client plus câble positif, câble négatif et PE du fusible au connecteur femelle du raccordement de décharge.

 

Connecteur de court-circuit

28149874

Pour le raccordement de l'unité de décharge, utiliser en principe un fusible à tension continue. À cet effet, il est possible d'utiliser un disjoncteur de protection de type C ou un fusible à usage général de classe d'exploitation gR.

Dans les deux cas, tenir compte de la spécification suivante.

  • Tension nominale minimale : DC 880 V
  • Courant nominal maximal : 16 A
  • Capacité de déclenchement d'au moins 10 kA

Prévoir en plus une possibilité de fixation mécanique dans l'armoire de commande pour le connecteur femelle du raccordement de décharge.

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la fixation du connecteur femelle du raccordement de décharge.

[1]

Raccordement de l'unité de décharge