安装放电单元接口

进行维修作业或停机时,必须对MOVI‑DPS®蓄能器单元进行放电和短路处理。

为此,需配备放电连接插座和与之匹配的短路插头。通过放电连接插座,后续可使用作为附件提供的放电单元对MOVI‑DPS®蓄能器单元进行放电,之后再用短路插头进行短路处理。

需要用到表格中所列的组件。

所需附件

部件号

防短路和防接地故障的导线 (NSGAFÖU);从蓄能器单元到熔断保险装置都需要

 

箱体,包括带密封件的盖子

09200030306(Harting公司)

插座嵌件

09120023152(Harting公司)

3个压接触点

09320006205 ROHS(Harting公司)

3根导线,截面为2.5 mm2,由客户指定长度,用于正极导线、负极导线和PE,从熔断保险丝到放电插座

 

短路插头

28149874

原则上,用直流电压保险丝为放电单元的连接选项提供保障。为此,您可以使用采用C表征的断路器或者运行等级为gR的全域熔断保险丝。

在这两种情况下,均需遵守下列技术规范:

  • 最小额定电压: DC 880 V
  • 最大额定电流: 16 A
  • 断流容量至少 10 kA

还要为放电接口插口在电控柜中设计一个机械紧固装置。

下图为固定放电连接插座的示意图。

[1]

放电单元接口