接线
下图示例性展示了采用自动断路器的主要保护组件的熔断保险丝接线方案。图中所示接触器的控制必须通过耦合继电器实现。

[1] | 储能模块 |
[2] | 自动断路器 |
[3] | 自动断路器辅助触点 |
[4] | 用于同步接触器K2的耦合继电器K1 |
[5] | 同步接触器K2 |
[6] | 放电保险装置 |
[7] | 放电连接插座 |
提示

也可使用其他数字量输入端/输出端来替代DI02和DO02。相应地调整参数设置。
带熔断保险丝的接线方案
下图示例性展示了不采用自动断路器的主要保护组件的熔断保险丝接线方案。图中所示接触器的控制必须通过耦合继电器实现。

[1] | 储能模块 |
[2] | 主熔断保险丝 |
[3] | 断路开关(可选) |
[4] | 用于同步接触器K2的耦合继电器K1 |
[5] | 同步接触器K2 |
[6] | 测量通道保险装置 |
[7] | 放电保险装置 |
[8] | 放电连接插座 |
提示

也可使用其他数字量输入端/输出端来替代DI02和DO02。相应地调整参数设置。
请根据适用于您应用的熔断保险丝方案进行接线。
下表所示为连接电缆在MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A‑..或DC/DC转换器模块MDE90A‑..端子上的连接方式:
连接 | MOVIDRIVE® modular | |||
|---|---|---|---|---|
MDP92A-0100.. | MDP92A-0250.. | MDE90A-0200.. | MDE90A-0750.. | |
GND | X20:11 | X20:11 | X20:11 | X20:11 |
DO02(二进制输出端2) | X20:5 | X20:5 | X20:5 | X20:5 |
-UZ | X12:2 | X4_B | X12:2 | X13 |
+UZ/+UB | X12:1 | X4_B | X12.3 | X13 |
-ES/-ESB | X12:6 | X1:2 | X12:5 | X12:3 |
DC 24 V | X20:1 | X20:1 | X20:1 | X20:1 |
DI02(二进制输入端2) | X20:8 | X20:8 | X20:8 | X20:8 |
如果存在MDC92A-0125..类型的储能模块,您也可选择使用储能模块端子X4_B上的电源连接–UZ和+UZ来连接动力电缆。
测量通道保险装置与MOVI-DPS®蓄能器单元之间的连接电缆必须具有短路保护和接地故障保护功能。未规定最大电缆长度。