熔断保险丝方案和断开蓄能器
SEW-EURODRIVE将熔断保险丝方案定义为工程设计的一部分。只能使用由SEW-EURODRIVE进行了工程设计的熔断保险丝。
如果将MOVI-DPS®蓄能器单元连接到连接到系统上,只需断开蓄能器组与交流电网的连接,直流侧不会断电。如果MOVI-DPS®蓄能器组已充电,即使断开与交流电网的连接,直流侧中仍会存在危险电压。
将MOVI‑DPS®蓄能器单元与系统断开的前提是安装合适的直流断路开关。
提示

作为工程设计的一部分,SEW-EURODRIVE将为您提供应用所需的安全方案组件清单。如使用了其它组件,即使它们在技术上具有等同效应,SEW-EURODRIVE公司在设备特性和功能方面不会提供任何担保和承诺。
更多的信息