Concept de sécurité et séparation des modules de stockage
SEW-EURODRIVE définit le concept de sécurité dans le cadre de l'étude et configuration. Utiliser uniquement les fusibles conçus par SEW-EURODRIVE.
En cas de raccordement d'unités de stockage MOVI-DPS® sur un système raccordé sur un réseau AC, la coupure de l'installation du réseau d'alimentation seule n'entraîne pas la mise hors tension du circuit intermédiaire. En raison d'un groupe de modules de stockage MOVI-DPS® chargé, des tensions dangereuses peuvent encore être appliquées au circuit intermédiaire, même après coupure du réseau AC.
La condition préalable à la séparation des unités de stockage MOVI-DPS® du système est le montage d'un interrupteur sectionneur DC adapté.
REMARQUE

Dans le cadre de l'étude et configuration réalisée, SEW-EURODRIVE fournit une liste de composants pour le concept de sécurité de l'application. En cas d'utilisation d'autres composants, même identiques d'un point de vue technique, SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité et recours en garantie pour le maintien des caractéristiques de l'appareil concerné et son fonctionnement correct.
Informations complémentaires