Distance variable
L'illustration suivante montre de façon schématique la pose des câbles de puissance lorsque les distances entre l'appareil et les différentes unités de stockage MOVI-DPS® du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® sont variables.

[1] | Unité de stockage MOVI-DPS® EKS |
[2] | Groupe de modules de stockage MOVI-DPS® EKV |
[3] | Surface à basse inductance minimale |
[4] | Concept de sécurité |
[5] | Module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou module convertisseur DC/DC MDE90A-.. |