Distancias distintas
La siguiente imagen muestra esquemáticamente la instalación de los cables de potencia si las distancias entre la unidad y las diferentes unidades de acumulación MOVI-DPS® del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® son diferentes:

[1] | Unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS |
[2] | Conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV |
[3] | Superficie de baja inductancia mínima |
[4] | Concepto de fusible |
[5] | Módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A-.. |