Instalación del cableado

Cada EKS incorpora cables de conexión positivos y negativos de instalación fija, cada uno de ellos con una longitud de aprox. 50 cm. Con dichos cables pueden conectarse varios EKS entre sí. Para la conexión al módulo de alimentación se requieren cables de conexión con extremo abierto adicionales. Estos cables los puede pedir en diferentes longitudes. Encontrará más información en el capítulo Conexiones eléctricas.

ADVERTENCIA

Peligro de electrocución por tensión continua elevada en las líneas de alimentación (aprox. 900 V CC).
Lesiones graves o fatales.
  • Utilice únicamente los cables que SEW‑EURODRIVE pone a su disposición.
  • Instale los cables según la normativa.

Tienda el cable de alimentación al conjunto de acumuladores MOVI-DPS® con baja inductancia.

La longitud de cable total al conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, incluyendo los cables de unión entre las distintas unidades de acumulación MOVI-DPS® y viceversa, no debe exceder de 60 m. Si fuera posible, tienda en paralelo los cables de conexión para conductores de ida y vuelta.

El siguiente dibujo esquemático ilustra la longitud de cable total:

[1]

Unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS

[2]

Conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV

[3]

Longitud total de cable

[4]

Concepto de fusible

[5]

Módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A-..