Instalação dos cabos
Cada EKS possui cabos de conexão fixos de polo positivo e negativo, com aproximadamente 50 cm de comprimento cada. Com eles, é possível interconectar várias EKS entre si. Para a conexão ao módulo de rede, são necessários cabos de conexão adicionais com extremidade aberta. Estes cabos podem ser encomendados em diferentes comprimentos. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Conexões elétricas.

ATENÇÃO

Perigo de choque elétrico devido a tensão contínua elevada nas linhas de alimentação (cerca de 900 VCC).
Morte ou ferimentos graves.
- Utilizar somente os cabos disponíveis na SEW-EURODRIVE.
- Instalar os cabos de acordo com os regulamentos.
Colocar o cabo de alimentação no conjunto de acumuladores MOVI-DPS® com baixa indutância.
O comprimento total do cabo até o conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, incluindo os cabos de conexão entre as unidades armazenadoras MOVI-DPS® individuais e o retorno, não deve exceder 60 m. Instalar os cabos de conexão para o cabo de ida e de retorno o mais paralelo possível.
O princípio de cálculo a seguir demonstra o comprimento total do cabo:

[1] | Unidade armazenadora EKS MOVI-DPS® |
[2] | Conjunto de acumuladores EKV MOVI‑DPS® |
[3] | Comprimento total do cabo |
[4] | Conceito de fusível |
[5] | Módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou módulo conversor CC/CC MDE90A-.. |