电缆敷设
每个EKS配有长度约50 cm的固定安装正极和负极连接电缆。利用这些电缆可将多个EKS连接在一起。连接到供电模块时,需要额外带有裸露线端的连接电缆。此类电缆可按不同长度订购。详细信息参见章节电气连接。

警告

供电电缆内的高直流电压(约DC 900 V)导致电击危险。
死亡或重伤。
- 只能使用由SEW-EURODRIVE提供的电缆。
- 请按照规定安装电缆。
请低电感地敷设MOVI-DPS®蓄能器组的供电电缆。
MOVI-DPS®蓄能器组的总线缆长度,包括单个MOVI-DPS®蓄能器单元之间来回的连接电缆在内的总长度不得超过60 m。尽可能平行敷设供应和回路导线的连接电缆。
下列示意图显示了总线缆长度:

[1] | MOVI-DPS® EKS蓄能器单元 |
[2] | MOVI-DPS® EKV蓄能器组 |
[3] | 导线总长度 |
[4] | 熔断保险丝方案 |
[5] | MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A-..或DC/DC转换器模块MDE90A-.. |
更多的信息