Pose des câbles
Chaque module EKS est équipé de câbles de raccordement positif et négatif, d'une longueur d'environ 50 cm. Ils peuvent être utilisés pour raccorder plusieurs modules EKS entre eux. Pour le raccordement au module de puissance, des câbles de raccordement supplémentaires avec extrémités libres sont nécessaires. Ils peuvent être commandés en différentes longueurs. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Raccordements électriques.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions continues présentes dans les câbles d'alimentation (env. DC 900 V).
Blessures graves ou mortelles.
- Utiliser exclusivement les câbles disponibles auprès de SEW‑EURODRIVE.
- Installer les câbles conformément aux prescriptions.
Poser la liaison avec le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® à basse inductance.
La longueur totale de la liaison vers le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®, y compris le câble de liaison entre les différentes unités de stockage MOVI-DPS® et retour, ne doit pas dépasser 60 m. Dans la mesure du possible, poser les câbles de raccordement pour les conducteurs aller et retour en parallèle.
Le schéma de principe suivant illustre la longueur totale de la liaison.

[1] | Unité de stockage MOVI-DPS® EKS |
[2] | Groupe de modules de stockage MOVI-DPS® EKV |
[3] | Longueur totale de la liaison |
[4] | Concept de sécurité |
[5] | Module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou module convertisseur DC/DC MDE90A-.. |