Concepto de fusible y desconexión de acumuladores

El concepto de fusible lo determina SEW‑EURODRIVE durante la planificación de proyecto. Utilice exclusivamente los fusibles planificados por SEW‑EURODRIVE para el proyecto.

Si conecta las unidades de acumulación MOVI-DPS® a un sistema que está conectado con una red de CA, la simple desconexión del sistema de la red de alimentación no desactivará el circuito intermedio. Un acumulador de energía MOVI-DPS® cargado puede aplicar tensiones peligrosas al circuito intermedio incluso tras la desconexión de la red de CA.

Para la desconexión del sistema de las unidades de acumulación MOVI-DPS® es requisito indispensable la instalación de un seccionador de CC apropiado.

AVISO

En el contexto de la planificación de proyecto ejecutada, SEW‑EURODRIVE proporciona una lista con componentes para el concepto de fusibles requerido para su aplicación. En caso de utilizar otros componentes, aunque sean técnicamente similares, SEW‑EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad ni garantía por el cumplimiento de las respectivas características de la unidad y el correcto funcionamiento de la misma.