Conceito de fusíveis e desconexão do acumulador

O conceito de fusíveis é definido pela SEW-EURODRIVE no âmbito do planejamento de projeto. Utilizar exclusivamente os fusíveis definidos pela SEW-EURODRIVE.

Se conectar unidades armazenadoras MOVI-DPS® a um sistema conectado a uma rede CA, a simples desconexão da instalação da rede de alimentação não garante a ausência de tensão no circuito intermediário. Devido a um conjunto de acumuladores MOVI-DPS® carregado, ainda podem existir tensões perigosas no circuito intermediário mesmo após a desconexão da rede CA.

O pré-requisito para a desconexão das unidades armazenadoras MOVI-DPS® do sistema é a instalação de uma chave seccionadora CC adequada.

INFORMAÇÃO

Como parte do planejamento de projeto realizado, a SEW-EURODRIVE fornece uma lista de componentes para o conceito de segurança necessário para sua aplicação. Ao utilizar outros componentes, mesmo que tecnicamente equivalentes, a SEW-EURODRIVE não assume responsabilidade nem garantia quanto ao cumprimento das características da unidade e ao correto funcionamento da mesma.