Descarga com resistência de frenagem

Como alternativa à descarga com uma unidade de descarga, os conjuntos de acumuladores MOVI-DPS® podem ser descarregados por meio de uma resistência de frenagem. Mais informações podem ser encontradas no manual do produto "MOVIDRIVE® modular".

  1. Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® conforme as especificações do manual do produto "MOVIDRIVE® modular".
  2. Imediatamente após a descarga, desligar a fonte de alimentação de todas as unidades do sistema.
  3. Medir com um instrumento de medição adequado a tensão do conjunto de acumuladores MOVI-DPS® nos dois polos (ES+ e ES–). Medir as tensões ES+ em relação ao PE e ES– em relação ao PE. Se todas as tensões medidas forem < 2 V, o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® está descarregado.
  4. Imediatamente após a descarga, colocar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® em curto-circuito. Para isso, inserir o conector de curto-circuito no contato fêmea de conexão de descarga. Para garantir um curto-circuito, o fusível de descarga deverá estar sempre ligado.
  5. Remover o conector de curto-circuito antes da recolocação em operação.

Alternativamente, você pode criar o curto-circuito com um fio isolado (seção transversal mínima de 1.5 mm2).