Décharge avec la résistance de freinage

Au lieu de la décharge avec une unité de décharge, il est possible de décharger les groupes de modules de stockage MOVI-DPS® via une résistance de freinage. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le manuel produit : MOVIDRIVE® modular.

  1. Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® selon les instructions du manuel produit : MOVIDRIVE® modular.
  2. Débrancher directement l'alimentation réseau de tous les appareils existants du système après la décharge.
  3. Mesurer la tension du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® au niveau des deux pôles (ES+ et ES-) à l’aide d’un instrument de mesure adapté. Mesurer les tensions ES+ par rapport à PE et ES- par rapport à PE. Si toutes les tensions mesurées sont < 2 V, le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® est déchargé.
  4. Court-circuiter le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® directement après la décharge. Pour cela, enficher le connecteur de court-circuit mâle dans le connecteur femelle du raccordement de décharge. Pour garantir le court-circuit, la sécurité de décharge doit toujours être sur ON.
  5. Retirer le connecteur de court-circuit avant toute remise en service.

En alternative, générer un court-circuit avec un fil isolé (section minimale 1.5 mm2).