Descarga con resistencia de frenado

Alternativamente a la descarga con una unidad de descarga, también puede descargar los conjuntos de acumuladores MOVI-DPS® mediante una resistencia de frenado. Encontrará más información al respecto en el manual del producto "MOVIDRIVE® modular".

  1. Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® conforme a las especificaciones del manual del producto "MOVIDRIVE® modular".
  2. Inmediatamente tras la descarga, desconecte la alimentación de red de todas las unidades presentes en el sistema.
  3. Con un instrumento de medición adecuado, mida la tensión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® en ambos polos (ES+ y ES-). Mida las tensiones ES+ contra PE y ES- contra PE. Si todas la tensiones medidas son < 2 V, el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® está descargado.
  4. Cortocircuite el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® inmediatamente tras la descarga. Para ello, inserte el conector de cortocircuito en el conector hembra de la conexión de descarga. Para garantizar el cortocircuito, el fusible de descarga siempre debe estar en posición ON.
  5. Retire el conector de cortocircuito antes de volver a realizar la puesta en marcha.

Alternativamente, puede cortocircuitar con un cable aislado (sección mínima de 1.5 mm2).