Descarga con unidad de descarga

Para la conexión de la unidad de descarga y el conector de cortocircuito, debe contarse con un conector hembra de descarga y un fusible de descarga. Encontrará más información en el capítulo Instalación de la conexión de la unidad de descarga.

  1. Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® con una unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE. Tenga en cuenta las especificaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga.
  2. Inmediatamente tras la descarga, realice el cortocircuito enchufando el conector de cortocircuito en el conector hembra de descarga. Para garantizar el cortocircuito, el fusible de descarga siempre debe estar en posición ON.
  3. Retire el conector de cortocircuito antes de volver a realizar la puesta en marcha.