Descarga com unidade de descarga
Para a conexão da unidade de descarga e do conector de curto-circuito, devem estar disponíveis um contato fêmea de conexão de descarga e um fusível de descarga. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Instalar a conexão da unidade de descarga.
- Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® com uma unidade de descarga da SEW-EURODRIVE. Seguir as instruções de operação da unidade de descarga.
- Imediatamente após a descarga, realizar o curto-circuito conectando o conector de curto-circuito no contato fêmea de conexão de descarga. Para garantir um curto-circuito, o fusível de descarga deverá estar sempre ligado.
- Remover o conector de curto-circuito antes da recolocação em operação.