Décharge avec une unité de décharge
Pour raccorder l'unité de décharge et le connecteur de court-circuit, un connecteur femelle du raccordement de décharge et un fusible de décharge sont nécessaires. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Installation du raccordement de l'unité de décharge.
- Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® avec une unité de stockage SEW. Tenir compte des prescriptions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge.
- Immédiatement après la décharge, réaliser un court-circuit en branchant le connecteur de court-circuit sur le connecteur femelle du raccordement de décharge. Pour garantir le court-circuit, la sécurité de décharge doit toujours être sur ON.
- Retirer le connecteur de court-circuit avant toute remise en service.