通过制动电阻放电
除了使用放电单元进行放电外,还可以通过制动电阻对MOVI-DPS®蓄能器组进行放电。更多相关信息,参见产品手册“MOVIDRIVE® modular”。
- 请按照产品手册“MOVIDRIVE® modular”中的规定对MOVI-DPS®蓄能器组进行放电。
- 放电后立即关闭系统中所有设备的电源。
- 使用合适的测量仪器在MOVI‑DPS®蓄能器组的两个电极(ES+和ES‑)上测量电压。测量ES+相对于PE的电压和ES-相对于PE的电压。如果所有测量电压均 < 2 V,则MOVI‑DPS®蓄能器组已放电。
- 放电后立即将MOVI-DPS®蓄能器组短路。为此,将短路插头插到放电接口插口上。为确保实现短路,放电保险丝必须始终处于接通状态。
- 再次调试前请拔下短路插头。
也可以用绝缘导线(最小截面为1.5 mm2)进行短路。