Entladung mit Bremswiderstand
Alternativ zu der Entladung mit einer Entladeeinheit können Sie die MOVI-DPS® Speicherverbände über einen Bremswiderstand entladen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Produkthandbuch "MOVIDRIVE® modular".
- Entladen Sie den MOVI-DPS® Speicherverband entsprechend der Vorgaben im Produkthandbuch "MOVIDRIVE® modular".
- Schalten Sie unmittelbar nach der Entladung die Netzversorgung aller vorhandenen Geräte im System ab.
- Messen Sie mit einem geeigneten Messgerät die Spannung des MOVI-DPS® Speicherverbands an den beiden Polen (ES+ und ES-). Messen Sie die Spannungen ES+ gegen PE und ES- gegen PE. Wenn alle gemessenen Spannungen < 2 V sind, ist der MOVI-DPS® Speicherverband entladen.
- Schließen Sie den MOVI-DPS® Speicherverband unmittelbar nach der Entladung kurz. Stecken Sie dazu den Kurzschluss-Stecker auf die Entladeanschluss-Buchse. Damit der Kurzschluss gewährleistet ist, muss die Entladesicherung immer auf ON stehen.
- Entfernen Sie den Kurzschluss-Stecker vor der Wiederinbetriebnahme.
Alternativ können Sie den Kurzschluss mit einem isolierten Draht (Mindestquerschnitt 1.5 mm2) erzeugen.