Conexión tras trabajos de servicio

Una vez finalizados los trabajos de servicio, debe llevarse a cabo y protocolizarse según corresponda una inspección visual, así como una comprobación de seguridad conforme a EN 60204-1, antes de la nueva puesta en marcha.

  • Ha concluido los trabajos de servicio.
  1. Retire el conector de cortocircuito.
  2. Ponga el fusible de descarga a OFF.
  3. Conecte la red de alimentación y el control.
  4. Reconecte el conjunto de acumuladoresMOVI-DPS® mediante la función "Sincronización CC" del módulo de software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode.