Puesta fuera de servicio

ADVERTENCIA

Electrocución al desenchufar o enchufar conectores enchufables bajo tensión.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte todas las tensiones de alimentación.
- Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
- Nunca desenchufe o enchufe los conectores enchufables sometidos a tensión.
- Si desconoce el estado de carga actual del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, no desconecte bajo ningún concepto los conectores enchufables ES+ y ES–.
- Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® a menos de 2 voltios antes de desconectarlo de la unidad. Para descargar el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, utilice una de las unidades de descarga previstas de SEW‑EURODRIVE.
Para la puesta fuera de servicio de los conjuntos de acumuladores MOVI-DPS®, proceda de la siguiente forma:
- Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®. Seguidamente, cortocircuite el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®. Para ello, tenga en cuenta la información del capítulo Desconexión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
- Desconecte el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® previamente cortocircuitado. Para ello, suelte los conectores enchufables de los cables de conexión de cada unidad de acumulación MOVI-DPS®.
- Mida la tensión de cada unidad de acumulación MOVI-DPS® en ambos conectores enchufables ES+ y ES-. La tensión en todas las unidades de acumulación MOVI-DPS® debe ser < 2 V. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
- Cortocircuite cada unidad de acumulación MOVI-DPS® por separado. Para ello, enchufe entre sí los conectores enchufables ES+ y ES-.