Mise hors service

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de retrait et d'enfichage des connecteurs alors que l'appareil est sous tension.
Blessures graves ou mortelles.
- Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
- S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
- Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs lorsque l'appareil est sous tension.
- Ne débrancher en aucun cas les connecteurs ES+ et ES- sans avoir connaissance de l'état de charge actuel du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®.
- Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® à moins de 2 volts avant de le débrancher de l'appareil. Pour décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®, utiliser l'une des unités de décharge SEW prévues.
Lors de la mise hors service des groupes de modules de stockage MOVI-DPS®, procéder comme suit.
- Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®. Court-circuiter ensuite le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®. Tenir compte des informations au chapitre Débranchement du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®.
- Débrancher le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® court-circuité. Pour ce faire, desserrer les connecteurs des câbles de raccordement des différentes unités de stockage MOVI-DPS®.
- Mesurer la tension de chaque unité de stockage MOVI-DPS® au niveau des deux connecteurs ES+ et ES-. La tension doit être < 2 V sur toutes les unités de stockage MOVI-DPS®. Dans le cas contraire, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
- Court-circuiter chaque unité de stockage MOVI-DPS®. Pour ce faire, brancher les connecteurs ES+ et ES- ensemble.