停止运行

警告

在通电情况下断开或连接插接头会导致电击。
死亡或重伤。
  • 切断所有电源电压。
  • 确保系统中的所有设备均无电压。
  • 绝不在通电情况下断开或连接插接头。
  • 如无法确定MOVI-DPS®蓄能器组的当前充电状态,切勿断开ES+和ES–插接头。
  • 在将其与设备断开前,请将MOVI-DPS®蓄能器组放电至低于20 V。请使用SEW-EURODRIVE指定的放电单元对MOVI-DPS®蓄能器组放电。

MOVI‑DPS®蓄能器组的停止运行步骤如下:

  1. MOVI-DPS®蓄能器组执行放电操作。然后使MOVI-DPS®蓄能器组短路。此时需遵守断开MOVI-DPS®蓄能器组一章中的信息。
  2. 断开已断路的MOVI-DPS®蓄能器组。为此,请断开各MOVI-DPS®蓄能器单元连接电缆上的插接头。
  3. 请在ES+和ES–插接头处测量MOVI-DPS®蓄能器单元电压。所有MOVI‑DPS®蓄能器单元的电压必须均 < 2 V。否则,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。
  4. 对每个MOVI‑DPS®蓄能器单元分别进行短路处理。为此,将ES+和ES‑插接头插在一起。