Colocação fora de operação

ATENÇÃO

Choque elétrico durante a desconexão ou conexão de conectores sob tensão.
Morte ou ferimentos graves.
  • Desligar todas as tensões de alimentação.
  • Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
  • Nunca desconectar ou conectar conectores sob tensão.
  • Se você não souber o estado atual de carga do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, não desconectar, em hipótese alguma, os conectores ES+ e ES–.
  • Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® para menos de 2 V antes de desconectá-lo da unidade. Utilizar uma das unidades de descarga previstas da SEW-EURODRIVE para descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.

Para a colocação fora de operação dos conjuntos de acumuladores MOVI-DPS®, proceder da seguinte forma:

  1. Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS®. Em seguida, colocar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® em curto-circuito. Observar as informações do capítulo Desconexão do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
  2. Desconectar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® já em curto-circuito. Para isso, desconectar os conectores dos cabos de conexão das unidades armazenadoras MOVI-DPS® individuais.
  3. Medir a tensão em cada unidade armazenadora MOVI-DPS® nos dois conectores ES+ e ES-. A tensão deve ser < 2 V em todas as unidades armazenadoras MOVI-DPS®. Caso contrário, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
  4. Colocar cada unidade armazenadora MOVI-DPS® em curto-circuito individualmente. Para isso, conectar entre si os conectores ES+ e ES-.