Desconexão do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®

ATENÇÃO

Choque elétrico durante a desconexão ou conexão de conectores sob tensão.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Nunca desconectar ou conectar conectores sob tensão.
- Se você não souber o estado atual de carga do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, não desconectar, em hipótese alguma, os conectores ES+ e ES–.
- Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® para menos de 2 V antes de desconectá-lo da unidade. Utilizar uma das unidades de descarga previstas da SEW-EURODRIVE para descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
O conjunto de acumuladores MOVI-DPS® conectado ao circuito intermediário somente pode ser desconectado após ser descarregado para menos de 2 V.
Devido às propriedades físicas das células de armazenamento utilizadas, o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® pode voltar a gerar tensão após a descarga.