Vida útil
INFORMAÇÃO

No âmbito do planejamento de projeto, a unidade armazenadora MOVI‑DPS® deve ser dimensionada de modo que também no final de sua vida útil atenda aos requisitos exigidos. Portanto, solicitar um planejamento de projeto específico da aplicação junto à SEW-EURODRIVE. Isso também permite uma estimativa da vida útil.
Devido a influências ambientais e condições de operação, a unidade armazenadora MOVI‑DPS® está sujeita ao envelhecimento. Isso faz com que a capacitância utilizável diminua e que a resistência série equivalente da unidade armazenadora MOVI‑DPS®.
Isso significa que a unidade armazenadora MOVI‑DPS® possui uma vida útil limitada. O fim da utilidade é definido como o momento em que ocorre um ou ambos dos seguintes casos:
- A capacitância dos módulos de energia é reduzida da seguinte forma:
- EKS...A-...025M...SP..-00 em 30%
- EKS...A-...100M...SP..-00 em 30%
- EKS...A-...350M...SP..-00 em 20%
- A resistência em série equivalente dos módulos de energia aumentou em 100%.