使用寿命

提示

在工程设计中,MOVI‑DPS®蓄能器单元的设计必须保证其在使用寿命结束时仍能满足相应技术要求。因此,应由SEW-EURODRIVE针对特定应用条件进行工程设计。这样还可以估算出使用寿命。

由于环境和运行条件的影响,MOVI‑DPS®蓄能器单元会不断老化。这将导致MOVI‑DPS®蓄能器单元可用电容的减少和等效串联电阻的增加。

这意味着MOVI‑DPS®蓄能器单元的使用寿命是有限的。如果出现了以下一种或两种情况,则说明使用寿命已到期:

  • 储能模块的电容如下所示减少:
    • EKS...A-...025M...SP..-00减少30%
    • EKS...A-...100M...SP..-00减少30%
    • EKS...A-...350M...SP..-00减少20 %
  • 储能模块的等效串联电阻增加100%。